Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, Farbe

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #87-082 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€2.860,00
Stk. 1+
€2.860,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE (PoE)
Typ:
Color Camera
Hersteller:
Allied Vision
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Bufferspeicher:
128MB
Kamera-Familie:
Prosilica GT
Modellnummer:
GT 2050 C
Sensortyp:
CMOSIS CMV4000
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
4.20
Pixel (h x v):
2,048 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm):
11.6 x 11.6
Bildrate (fps):
28.60
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
1μs - 126s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Energieverbrauch (W):
3.5 (12VDC External Power Supply)
4.3 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
70.5 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
210
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
59.2
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

Beschreibung Produktfamilie

  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount

Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT wurden für extreme Umgebungsbedingungen und wechselhafte Lichtverhältnisse entwickelt. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT arbeiten selbst bei Temperaturen zwischen –20°C und +60°C und eignen sich ideal für ITS und Verkehrserfassung, industrielle Bildverarbeitung sowie für Prüf- und Überwachungsaufgaben. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT unterstützen sowohl P-Iris als auch DC-Blendensteuerung, zur Gewährleistung der Bildqualität, und können zur einfacheren Integration über Ethernet mit Strom versorgt werden.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb werden ein PoE-Injektor (#68-469) und ein GigE-Kabel, beispielsweise #63-431 benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.