Allied Vision Prosilica GT3400 1" CCD-Kamera, monochrom

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #88-477 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€5.125,00
Stk. 1+
€5.125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
GigE (PoE)
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Allied Vision
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Bufferspeicher:
128MB
Kamera-Familie:
Prosilica GT
Modellnummer:
GT 3400 B
Sensortyp:
Sony ICX814
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
9.10
Pixel (h x v):
3,384 x 2,704
Pixelgröße, h x v (μm):
3.69 x 3.69
Sensorfläche, h x v (mm):
12.5 x 10
Bildrate (fps):
12.70
Pixeltiefe:
14 bit
Belichtungszeit:
10μs - 27s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
Energieverbrauch (W):
5.4 (12VDC External Power Supply)
6.6 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
76.2 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
224
Mount:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
62.4
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

Beschreibung Produktfamilie

  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount

Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT wurden für extreme Umgebungsbedingungen und wechselhafte Lichtverhältnisse entwickelt. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT arbeiten selbst bei Temperaturen zwischen –20°C und +60°C und eignen sich ideal für ITS und Verkehrserfassung, industrielle Bildverarbeitung sowie für Prüf- und Überwachungsaufgaben. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT unterstützen sowohl P-Iris als auch DC-Blendensteuerung, zur Gewährleistung der Bildqualität, und können zur einfacheren Integration über Ethernet mit Strom versorgt werden.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb werden ein PoE-Injektor (#68-469) und ein GigE-Kabel, beispielsweise #63-431 benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.