Basler ace acA2000-50gm-NIR GigE Kamera

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Produkt #87-103 Ausverkauf Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
- +
€1.097,95
Stk. 1+
€1.097,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Bildrate (fps):
50.0000000000
Sensortyp:
CMOSIS CMV2000
Modellnummer:
acA2000-50gm
Mount:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Pixelgröße, h x v (μm):
5.5 x 5.5
Pixel (h x v):
2,048 x 1,088
Sensorfläche, h x v (mm):
11.26 x 5.98
Größe (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Typ:
NIR Camera
Gewicht (g):
90
Energieverbrauch (W):
2.5 (12VDC External Power Supply)
3.0 (PoE)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
Pixeltiefe:
12 bit
Verschlusstyp:
Global
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Videoausgang:
GigE (PoE)
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Sensorformat:
2/3"
Betriebssystem:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Gehäuse:
Full
Auflösung (Megapixel):
2.2000000000
Kamera-Familie:
ace
Hersteller:
Basler
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
#Camera Interface:
GigE
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.