Stative

Articulating Arm Boom Stand, #54-119

Articulating Arm Boom Stand, #54-119 Standard Boom Stand, #54-120 Ball Bearing Boom Stand, #54-121
×
  • Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
  • Montageadapter werden separat angeboten
  • Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar

Unsere Stative wurden für die schwierigsten Anforderungen in der Bildgebung entwickelt und bieten außergewöhnliche Stabilität, Beweglichkeit und Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Ausführungen angeboten: Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm. Jede Ausführung kann für schwere Kamera-Objektiv-Kombinationen oder für Mikroskope mit hoher Vergrößerung, bei denen Vibrationen die Arbeit beeinträchtigen können, verwendet werden. Die Stative eignen sich besonders für Inspektionsanlagen, wenn das Abbildungssystem oder Mikroskop bewegt werden muss. In Verbindung mit unseren Montageadaptern für Stative, sind diese Stative kompatibel mit jedem ¼-20-Gewinde.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.