horizontale Edelstahlstange 24"

×
Produkt #52-607 3-4 Tage
×
- +
€98,00
Stk. 1+
€98,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Mounting Post
Gewinde:
1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin
Länge (mm):
609.6
Gewicht (lbs):
2.25
Länge (Zoll):
24.0
Durchmesser (Zoll):
3/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
  • Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
  • Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
  • Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar

Mit den ¾" Edelstahlstangen für Bildgebungssysteme lassen sich Bildgebungssysteme aufbauen und stützen. Horizontale Stangen können mit einer 90°-Winkelhalterung an vertikalen Stangen oder an einem Montageplattenadapter angebaut werden. Vertikale Stangen können direkt in die Grundplatten oder Podeste eingeschraubt werden und besitzen einen Stahlbund mit Feststellschraube.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.