Ringhalterung für 1.5" D Stange

Ring Mounts

×
Produkt #54-263 3-4 Tage
×
- +
€35,00
Stk. 1+
€35,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Mounting Adapter
Gewinde:
¼-20
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Außendurchmesser (Zoll):
2.5
Dicke (Zoll):
0.5
Innendurchmesser (Inch):
1.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Mit dem Zubehör für Bildgebungssysteme lässt sich die Vielseitigkeit verschiedenster Aufbauten erhöhen. Produkte in dieser Produktfamilie beinhalten einen Schwenkarm, einen Infinity Mikroskopadapter, eine 90°-Winkelhalterung sowie Ringhalterungen. Die Halterungen mit Zahnstange lassen sich durch den Schwenkarm um eine zusätzlich Drehachse erweitern. Der Schwenkarm kann um eine vertikale Stange gedreht werden und die Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung wiederum um die ¾"-Stange am Schwenkarm. Der Infinity Mikroskopadapter ist mit der Halterung mit Zahnstange #39-357 kompatibel und reduziert den Lochdurchmesser auf 58 mm. Die unter Zubehör für Bildgebungssysteme angebotene 90°-Winkelhalterung erlaubt in optischen Systemen einen Anbau von Stangen im Winkel von 90°. Die ringförmigen Halterungen ermöglichen den Anbau von Lichtquellen, beweglichen Armen, geraden Stangen oder sonstigen ¼-20-Zubehörteilen.

Eigenschaften

Die 90°-Winkelhalterung #39-355 besitzt zwei durchgehende ¾"-Bohrungen im Winkel von 90° mit Feststellschrauben. Alle ringförmigen Halterungen besitzen ¼"-20-Befestigungsbohrungen und eine Feststellschraube, um Stangen oder optische Komponenten im Ring zu befestigen. Der Schwenkarm #03-684 ermöglicht eine Schwenkbewegung und besitzt eine Stange mit 0,75" Durchmesser, an der eine Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung angebaut werden kann. Der Infinity-Adapter #39-358 besitzt ein Innen- und Außen-T-Mount-Gewinde und kann den 24-mm-Tubus von Infinity-Objektiven ersetzen.

Technische Informationen

 
Stock No. A T O.D. I.D.
#54-263 0.375" 0.5" 2.5" 1.5"
#54-264 0.375" 0.5" 1.75" 0.75"
#54-265 0.271" 0.375" 1.25" 0.5"
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.