GPIO-Kabel 8 Pins (Hirose) für Flea®3/Grasshopper®3, 1 m

Mehr Produkte von FLIR

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m, #88-059

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m, #88-059
×
Produkt #88-059 3-4 Tage
×
- +
€50,30
Stk. 1+
€50,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory
Kabellänge (m):
1
Stecker:
Male

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit hochauflösenden, hochempfindlichen Sensoren
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Mit Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Grasshopper®3 Hochleistungskameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind 14 Bit Bildverarbeitungskameras zur Erfassung von Objekten mit hoher Geschwindigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in der Maschinenbildverarbeitung einschließlich Messtechnik, Prüfung oder Inspektion. FLIR Grasshopper®3 USB-3.0-Hochleistungskameras besitzen einen 128 MB Bildpuffer sowie einen 2 MB Flashspeicher. Die Kameras erlauben eine Bildverarbeitung direkt auf der Platine mit Funktionen wie Farbinterpolation, Gamma und Suchtabellen, die inklusive Bilderfassungssoftware und das SDK erweitern die Funktionalität zusätzlich. Kameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind ideale Alternativen zu Camera-Link®-Systemen.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Ein optionales Netzteil (#86-784) ist ebenfalls erhältlich. die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.