CM3-U3-13Y3M-CS 1/2" Chameleon®3 Kamera, monochrom

Mehr Produkte von FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
Produkt #33-162 3-4 Tage
×
- +
€415,00
Stk. 1+
€415,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 3.0
Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
FLIR
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher:
16MB
Kamera-Familie:
Chameleon®3
Modellnummer:
CM3-U3-13Y3M-CS
Sensortyp:
ON Semi PYTHON 1300
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
1.30
Pixel (h x v):
1,280 x 1,021
Pixelgröße, h x v (μm):
4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm):
6.14 x 4.9
Bildrate (fps):
149.00
Pixeltiefe:
10 bit
Belichtungszeit:
10μs - 1s
Stecker:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
54.9
Mount:
CS-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
Dynamikbereich (dB):
55.84
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
9-pin JST
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • USB3-Anschluss
  • Leichte Konstruktion
  • Kompakte Bauform

Die FLIR Chameleon®3 USB3-Kameras bieten einen USB3-Anschluss, sind in Größe und Flexibilität mit Platinenkameras vergleichbar und verwenden beliebte CMOS- und CCD-Sensoren. Sie besitzen ein leichtes, kompaktes Metallgehäuse mit mehreren Montagepunkten und einen verschraubbaren USB3-Anschluss. Dadurch eignen sie sich gut für eine breite Palette von Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Chameleon®3-Kameras besitzen außerdem einen integrierten Bildpuffer für die Bild-Neuübertragung und eine optisch isolierte, verschraubbare GPIO-Schnittstelle. Die einmalige Kombination aus geringer Baugröße, extrem kompaktem Aufbau, niedrigen Kosten sowie der Auswahl aus CCD- und CMOS-Sensoren machen die Chameleon®3 zur idealen Kamera für eine Vielzahl von Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung und der Wissenschaft.

Bitte beachten Sie: FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.