EO-A0413 Monochromkamera mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
Produkt #86-422 Kontakt
×
- +
€720,00
Stk. 1+
€720,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 2.0
Typ:
Monochrome Camera
Gewinde:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher:
Not Specified
Hinweis:
Mount: Auto Focusable
Modellnummer:
EO-A0413M
Sensortyp:
ON Semi MT9V024
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
752 x 480
Pixelgröße, h x v (μm):
6 x 6
Sensorfläche, h x v (mm):
4.5 x 2.8
Bildrate (fps):
76.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungszeit:
1/10,000s - 0.25s
Stecker:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
1.25
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Größe (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Gewicht (g):
50
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
+20 to +60
GPIO-Steckertyp:
None

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

Beschreibung Produktfamilie

  • Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
  • Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
  • Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software

EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive besitzen ein kompaktes Aluminiumgehäuse und eignen sich ideal für die Automatisierungstechnik, Logistik, Biometrie, Sicherheitsanwendungen sowie zur Verkehrsüberwachung. Die mitgelieferte Software eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für fortgeschrittene Benutzer. Das SDK (.NET, ActiveX, C++ Klassenbibliothek) und die Treiber für LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain und WDM werden mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-Kabel #59-382 (wird separat angeboten) erforderlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.