USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m

Mehr Produkte von FLIR

USB 3.1 Locking Cable, 5m, #88-058

USB 3.1 Locking Cable, 5m, #88-058
×
Produkt #88-058 Lagernd
×
- +
€37,50
Stk. 1+
€37,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory
Kabellänge (m):
5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit hochauflösenden, hochempfindlichen Sensoren
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Mit Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Grasshopper®3 Hochleistungskameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind 14 Bit Bildverarbeitungskameras zur Erfassung von Objekten mit hoher Geschwindigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in der Maschinenbildverarbeitung einschließlich Messtechnik, Prüfung oder Inspektion. FLIR Grasshopper®3 USB-3.0-Hochleistungskameras besitzen einen 128 MB Bildpuffer sowie einen 2 MB Flashspeicher. Die Kameras erlauben eine Bildverarbeitung direkt auf der Platine mit Funktionen wie Farbinterpolation, Gamma und Suchtabellen, die inklusive Bilderfassungssoftware und das SDK erweitern die Funktionalität zusätzlich. Kameras mit USB-3.0-Schnittstelle sind ideale Alternativen zu Camera-Link®-Systemen.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB-3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Ein optionales Netzteil (#86-784) ist ebenfalls erhältlich. die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.