✔ Einfache Integration durch kompakten Aufbau
✔ Beugungsbegrenzte Eigenschaften beim Auslegungs- Strahldurchmesser
✔ AR-beschichtet für Nd:YAG Laser Wellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
✔ 2-Elemente-Konstruktion (Galilei-Aufbau)
✔ Vergrößerungen und Wellenlängen nach Kundenwunsch
LCht YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung sind eine einfache, aus zwei Elementen bestehende kostengünstige Lösung zur Strahlaufweitung. Bei Lasersystemen ist es oft erforderlich, den Strahldurchmesser zu vergrößern, um entweder eine gewünschte Apertur auszufüllen oder die Divergenz im System zu reduzieren. Die kostengünstigen Strahlaufweiter wurden für beugungsbegrenzte Eigenschaften bei geringem Preis konzipiert. Der einfache galileische Aufbau und die kundenspezifischen Optionen eröffnen viele Möglichkeiten für diverse Anwendungen und die OEM-Integration.
TECHSPEC® kostengünstige LCht YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung | |||
---|---|---|---|
Vergrößerung | 355 nm | 532 nm | 1064 nm |
2X | #37-046 | #37-047 | #37-048 |
3X | #37-049 | #37-050 | #37-051 |
4X | #37-052 | #37-053 | #37-054 |
5X | #37-055 | #37-056 | #37-057 |
6X | #37-058 | #37-059 | #37-060 |
7X | #37-061 | #37-062 | #37-063 |
8X | #37-064 | #37-065 | #37-066 |
10X | #37-067 | #37-068 | #37-069 |