Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um ein Angebot für eine kundenspezifisch angepasste Linse anzufordern. Geben Sie zunächst die Artikelnummer der Kataloglinse ein, die am ehesten Ihren Anforderungen entspricht, sodass diese als Referenz verwendet werden kann. Wählen Sie dann die gewünschte Antireflex- oder Spiegelbeschichtung aus. Tragen Sie dann den Durchmesser des Fertigteils ein und kreuzen Sie das betreffende Kästchen an, wenn Sie zur Verringerung des Streulichtes eine Kantenschwärzung benötigen. Geben Sie schließlich noch die gewünschte Menge, Informationen zur vorgesehenen Anwendung und weitere Anmerkungen oder Hinweise ein.
*Pflichtfelder
Typische Spezifikationen des Fertigteils | |
Toleranz des modifizierten Maßes | ±0,1mm |
Oberflächenqualität | 80-50 |
effektive Brennweite | Je nach dem ausgewählten Produkt |
Strahlabweichung | 3-5 arcmin |
Freie Apertur | 80% des Außendurchmessers |
Irregularität (plan/sphärisch) | Je nach dem ausgewählten Produkt |
Fase FW-Toleranz | Min = Keine, max. = 0,5 mm |
Fasen-Winkeltoleranz | @45° ±15° |
Ausplatzer an den Kanten | ≤ 0,5 mm außerhalb der freien Apertur |