Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Capabilities / Modifikation von Katalog-Optiken leicht gemacht / Anfrageformular für die Modifikation eines Fensters oder Filters – Schritt 1 von 2

Anfrageformular für die Modifikation eines Fensters oder Filters – Schritt 1 von 2

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um ein Angebot für ein kundenspezifisch angepasstes Fenster anzufordern. Geben Sie zunächst die Artikelnummer des Fensters aus unserem Sortiment ein, das am ehesten Ihren Anforderungen entspricht, sodass dieses als Referenz verwendet werden kann. Wählen Sie dann die gewünschte AR-, Spiegel- oder Filterbeschichtung aus. Wenn Sie eine Filterbeschichtung auswählen, geben Sie bitte die gewünschten Beschichtungsparameter oder die Artikelnummer eines Filters aus unserem Katalog als Referenz an. Tragen Sie dann die Abmessungen des Fertigteils ein und markieren Sie das entsprechende Kästchen, wenn Sie zur Verringerung von Streulicht eine Kantenschwärzung benötigen. Bitte beachten Sie: Die Dicke kann nicht geändert werden, sondern muss der Dicke des Referenz-Fensters entsprechen. Geben Sie schließlich noch die gewünschte Menge, Informationen zur vorgesehenen Anwendung und weitere Anmerkungen oder Hinweise ein.





*Pflichtfelder

Typische Spezifikationen des Fertigteils
Dicke Je nach dem ausgewählten Produkt
Material Je nach dem ausgewählten Produkt
Toleranz des modifizierten Maßes ±0,1mm
Oberflächenqualität 80-50
Freie Apertur 80% des Außendurchmessers
Irregularität (plan/sphärisch) Je nach dem ausgewählten Produkt
Fase FW-Toleranz MIN = KEINE, MAX = 0,5 mm
Fasen-Winkeltoleranz @45° ±15°
Ausplatzer an den Kanten ≤ 0,5 mm außerhalb der freien Apertur

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Reicht die Transmission in Ihrer Anwendung nicht aus? Dann versuchen Sie es mit einer Antireflexbeschichtung auf Ihren Optiken.

Sphären, Asphären, Prismen, optische Baugruppen, Objektive und Mechaniken sind nur einige Beispiele unserer Kompetenzen.

EO bietet Beschichtungen aus Metall mit hohen Reflexionsgraden für Wellenlängen von 250 nm bis über 10 μm an. Erfahren Sie welche Beschichtung sich am besten für Ihr optisches System eignet.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×