Kompakte LED Linienlichter
Ausverkauf
- Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
- Hervorragende Gleichförmigkeit
- 100.000 Stunden Lebensdauer
Dolan-Jenner Adapter für Lichtleiter
Top Seller
- Verbinden faseroptische Lichtleiter mit Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter
- 25 mm Außendurchmesser
- Hergestellt aus 6061-T6 Aluminium
LED-Linienlichter von Metaphase Technologies
Ausverkauf
- Perfekter Ersatz für lineare Fluoreszenzlampen
- Sehr diffus und isotrop
- 3x heller als typische Fluoreszenzlampen
Netzteile für LED-Leuchten von Metaphase Technologies
Ausverkauf
- Netzteile für die LED-Hintergrundbeleuchtungen, LED-Linienlichter und Punktstrahler von Metaphase Technologies
- Universelle Eingangsspannung AC, Ausgangsspannung DC
- Informationen zum empfohlenen Netzteil finden Sie in den Produktspezifikationen
LED-Spots mit großem Strahldurchmesser von Metaphase Technologies
Ausverkauf
- 6x heller als Glühlampen mit 60 W
- Geringer Stromverbrauch
- Schutzart IP65
LED-Hintergrundbeleuchtung von Metaphase Technologies
Ausverkauf
- 2x heller als fluoreszierende Kaltkathoden Hintergrundbeleuchtung
- Keine Aufwärmzeit
- Flimmerfreie LED-Beleuchtung
Metaphase Spotlight und Kollimator
Ausverkauf
- Ideal als einfaches Spotlight oder kollimierte Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Integration durch kompakte Größe
- Durchmesser kollimierter Strahl 1,5"
- Ein Spotlight und das Netzteil #87-354 sind für den Betrieb erforderlich
Diffuse axiale faseroptische Beleuchtung
- Breitwinklige, diffuse Beleuchtung auf der Achse
- Gehärtete, robuste Gehäuse für den Industrieeinsatz
- Senkrechte Betrachtung von Objekten