Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, präsentiert die neue TECHSPEC® UC Serie von Objektiven mit Festbrennweite. Diese kosteneffizienten und ultra-kompakten Objektive wurden für den Einsatz mit allen kleineren Kamerasensoren entworfen und eignen sich ideal für eine große Bandbreite von Anwendungen wie Automatisierung, Inspektion und biomedizinische Messtechnik.
Entwickelt für Pixel mit einer Größe von ≤2,2µm, liefert die TECHSPEC® UC Serie von Objektiven eine hohe Auflösung (>200 lp/mm) auf der ganzen Sensorfläche. Diese RoHS konformen Objektive sind in fünf Brennweiten, von 4 mm bis 25 mm, verfügbar. Die Objektive sind für 1/2,5“ Sensoren optimiert, eignen sich jedoch je nach Brennweite auch hervorragend für Sensoren mit einer Größe von mindestens 1/2“ oder sogar 1/1,8“. TECHSPEC® UC Objektive sind mit allen C-Mount Kameras kompatibel, was die Integration signifikant erleichtert, und bieten eine Blende und einen Fokusring mit versenkten Feststellschrauben, um eine unabsichtliche Verstellung des Objektivs zu verhindern.
Die neuen UC Objektive von Edmund Optics sind sehr klein und kompakt, werden zu einem äußerst attraktiven Preis angeboten, liefern aber gleichzeitig eine sehr hohe Auflösung und unvergleichbare Qualität, wie man es von jedem Edmund Optics Festbrennweitenobjektiv erwartet, sagt Greg Hollows, Direktor der Abteilung Bildgebende Optik von Edmund Optics.
Die TECHSPEC® UC Objektive sind auf Lager und ab sofort verfügbar.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2021 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.