Labor-Starter-Kits und Labor-Grundausstattungs-Kits zum Aufbau neuer Labore oder zur Lagerauffüllung
Idealer Einstieg zur Ausstattung neuer Labore oder als Ersatz von Verbrauchsmaterialien

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, bietet drei neue Labor-Kits an, die beim Aufbau neuer Labore helfen und den Lagerbestand aufstocken. Die Labor-Starter-Kits sind sowohl in metrischen als auch englischen Halterungsmaßen erhältlich und enthalten die wichtigsten Produkte für jedes Labor, von den Optiken und Detektoren bis zu den Reinigungsmitteln und Werkzeugen. Das Labor-Grundausstattungs-Kit enthält viele Komponenten, die in Laboren mit der Zeit vebraucht werden oder ersetzt werden müssen. Sowohl das Starter- als auch das Grundaustattungs-Kit ist RoHs konform.
Labor-Starter-Kits enthalten 255 Einzelteile
Die Labor-Starter-Kits werden mit 255 Einzelteilen geliefert, inklusive diverser Linsen, Filter und Prismen, die vor allem für das sichtbare Spektrum geeignet sind. Die vielseitig einsetzbaren Labor-Starter-Kits enthalten außerdem zwei Lichtquellen, eine weiße LED sowie eine Stingray Hochleistungslaserdiode für kohärentes Licht von 640 nm. Zusätzlich beinhaltet das Starter-Kit weitere Optomechaniken und Werkzeuge, wie z. B. Bühnen, Halterungen, Klemmen, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Schraubenzieher sowie Adapter, die zu den gelieferten Optiken kompatibel sind. Ein 2-Kanal-Netzgerät sowie ein VIS Si Empfangsmodul ist außerdem mit inbegriffen.
Labor-Grundausstattungs-Kit zur Auffüllung von Labor-Verbrauchsmaterialien
Das Labor-Grundausstattungs-Kit enthält viele Produkte, die in einem Optik-Labor im Laufe der Zeit verbraucht werden oder ersetzt werden müssen. Das Kit enthält diverse Produkte, beispielsweise Reinigungs-Kits, Werkzeuge und die wichtigsten Halterungen. Zudem beinhaltet es Komponenten mit sowohl metrischen als auch englischen Maßen, ist somit universell einsetzbar und erfüllt die Anforderungen der meisten Labore.
Labor-Starter-Kits und Labor-Grundausstattungs-Kits sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2021 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.