Alle Pressemitteilungen

TECHSPEC® kompakte Mikro-Objektive Vereinfachen die Videomikroskopie

Gewichtsreduzierte Konstruktion mit kompaktem Gehäuse

4/15/2014,   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, stellt die neuen TECHSPEC® kompakten Mikro-Objektive vor. Die Objektive wurden entwickelt, um Gewicht und Größe von Bildverarbeitungssystemen zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Abbildungsleistung eingehen zu müssen.

Vergrößerung mit Abstandsringen anpassbar

Die TECHSPEC kompakten Mikro-Objektive von Edmund Optics sind eine hervorragende Alternative zu klassischen Mikroskopobjektiven, die üblicherweise hohe Tubuslängen und zusätzliche Tubuslinsen erfordern. Die TECHSPEC kompakten Mikro-Objektive sind auf geringere Tubuslängen ausgelegt, was wertvollen Bauraum einspart. Um die Systemintegration zu vereinfachen, liegt der Aussendurchmesser einheitlich bei 30mm und die Montage erfolgt über das gängige C-Mount-Gewinde. Das optische Design der Objektive erlaubt die einfache Anpassung der Vergrößerung, durch die Erhöhung der Tubuslänge mit Hilfe von Abstandsringen.

Komponenten mit breitbandiger AR-Beschichtung

Ein weiterer Vorteil der TECHSPEC kompakten Mikro-Objektive, neben dem geringen Gewicht und der kompakten Konstruktion, sind die großen Arbeitsabstände. Zudem ist jedes verbaute optische Element mit einer breitbandigen Antireflexbeschichtung versehen, was die Transmission im kompletten sichtbaren Spektrum optimiert und die Einsatzmöglichkeiten erweitert.

Besonders geeignet für Biomedizin und Bildverarbeitung

Die TECHSPEC kompakten Mikro-Objektive sind für viele Anwendungen in der Biomedizin und industriellen Bildverarbeitung geeignet, unter anderem Mikroskopie, Durchflusszytometrie sowie Inspektionen in der Pharmaindustrie, Qualitätskontrolle oder Fertigung. Erhältlich sind die Objektive mit Vergrößerungen von 2X, 5X und 10X. Die Objektive sind ab Lager erhältlich und sofort lieferbar. Neben den drei genannten Varianten sind zusätzliche Vergrößerungen und numerische Aperturen auf Anfrage realisierbar, um den Anforderungen an Auflösung, Lichtdurchsatz und Tiefenschärfe Ihrer OEM-Anwendung gerecht zu werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×