Alle Pressemitteilungen

TECHSPEC® Germanium Meniskuslinsen mit hervorragender sphärischer Korrektur

Robuste Optiken für herausfordernde Infrarotanwendungen

6/17/2014,   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, präsentiert seine neuen TECHSPEC® Germanium Meniskuslinsen. Diese Optiken sind ausgesprochen robust und eignen sich somit hervorragend für eine Vielzahl anspruchsvoller Infrarotanwendungen, beispielsweise zur Infrarotbildverarbeitung oder Infrarotüberwachung, zur Fernerkennung oder für die Infrarotspektroskopie.

Aus widerstandsfähigem Germanium hergestellt

TECHSPEC Germanium Meniskuslinsen sind aus dem widerstandsfähigen und robusten Element Germanium hergestellt, das außerdem ein breites Transmissionsspektrum und einen hohen Brechungsindex bietet. Das Transmissionsband reicht von 2 bis 16 μm, während Germanium im sichtbaren Bereich undurchsichtig ist. Damit sind diese Komponenten sehr gut für Anwendungen mit Infrarotlasern geeignet. Darüber hinaus reagiert das Material nicht mit Luft, Wasser, Alkalis oder Säuren, jedoch mit der Ausnahme von Salpetersäure. Mit der Dichte von 5.33 g/cm3 und einer Knoop-Härte von 780, nahezu der doppelte Wert von Magnesiumfluorid, eignet sich Germanium ideal für die Herstellung widerstandsfähiger, langlebiger IR-Optiken.

Transmissionsbereich von 2 bis 16 μm

TECHSPEC Germanium Meniskuslinsen können im Wellenlängenbereich von 2 bis 16 μm eingesetzt werden. Das Meniskusdesign erzeugt nur geringe sphärische Aberration und bietet dadurch kleinere Punktgrößen als vergleichbare Linsen. Die TECHSPEC Germanium Meniskuslinse wird als unbeschichtete aber auch als AR-beschichtete Variante angeboten, die eine erhöhte Transmission im gewünschten Spektralbereich bietet. Darüber hinaus sind 18 verschiedene, RoHS-konforme Linsenvarianten erhältlich, mit Durchmessern von 25 oder 50mm und Brennweiten zwischen 25 und 100mm, unbeschichtet oder beschichtet für 3-5μm oder 8-12μm. TECHSPEC Germanium Meniskuslinsen sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×