Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #2756

TECHSPEC HEO Serie M12 Objektive

8.0mm Focal Length
2.2mm Focal Length
3.6mm Focal Length

8.0mm Focal Length

2.2mm Focal Length

3.6mm Focal Length


  • Abgedichtete Designs für raue Umgebungen (HEO = harsh environment optics)
  • Optimiert für unendlichen Fokusabstand
  • Wetterfestes Gehäuse

TECHSPEC® HEO Series M12 Objektive verfügen über eine Hochleistungsoptik in einem abgedichteten, robusten Gehäuse. Dank eines M12 × 0,5-Gewindes eignen sich diese Objektive für Sensorformate von ⅓" und ½". Jedes Objektiv der HEO-Reihe ist wasser- und staubdicht sowie geschützt vor Beschlagen, wobei die Kamera hermetisch abgedichtet werden kann. TECHSPEC® HEO Serie M12 Objektive sind ideal für Anwendungen in rauer Umgebung wie in der Automobilindustrie. Linsendaten können über das Anfrageformular bezogen werden.

Hinweis: Es sind kompatible Zubehörteile für TECHSPEC® M12 Objektive erhältlich.

Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® M12 S-Mount Objektive entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus Präzisions-Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

  • Blaue Serie M12 Objektive: Endlich-korrigierte Objektive mit hoher Auflösung und optimiert für übliche Arbeitsabtände in Bildverarbeitungsanwendungen.
  • Blaue Serie M12 Objektive - robust: Robustere Version unser M12 Objektive der Blauen Serie; verwenden die gleichen Optiken.
  • Grüne Serie M12 Objektive: Endlich-korrigierte Objektive optimiert für übliche Arbeitsabtände in Bildverarbeitungsanwendungen.
  • Rote Serie M12 Objektive: Unendlich-korrigierte Objektive optimiert für hochauflösende Leistung bis ins Unendliche.
  • HEO Serie M12 Objektive: Abgedichtetes Design unserer M12 Objektive der Roten Serie für raue Umgebungen (HEO = Harsh Environment Optics).

Technische Informationen

 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×