Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3518

TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der LF Serie

28mm Focal Length, #85-199
28mm Focal Length, #85-200
50mm Focal Length, #85-203
100mm Focal Length, #85-204

28mm Focal Length, #85-199

28mm Focal Length, #85-200

50mm Focal Length, #85-203

100mm Focal Length, #85-204


  • Für Sensoren mit bis zu 43,3 mm Sensordiagonale ("Large Format" LF)
  • Kompatibel mit F-Mount
  • Passend zu Zeilenkameras mit 2k – 8k und mittelgroßen Flächenscan-Arrays
  • Mit mehreren Brennweiten lieferbar

Die TECHSPEC®-Objektive mit Festbrennweite der LF Serie sind für Zeilenabtastkameras mit 2k, 4k, 6k und 8k sowie für mittelgroße Flächenscan-Arrays konzipiert. Die Objektive der LF Serie haben für die industrielle Bildverarbeitung optimierten Arbeitsabstände und können kleine Mängel dank ihrer hohen Auflösung leicht erkennen. Diese Objektive eignen sich durch ihre fixierbare Fokus- und Blendeneinstellung ideal für Anwendungen zur Produktionsautomatisierung, wo es sonst durch Schwingungen zu Dejustage und Leistungsverschlechterungen kommen kann. TECHSPEC®-Objektive mit Festbrennweite der LF Serie eignen sich ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Folieninspektion, Sortier- und Identifikationsanwendungen.

Bitte beachten: Die Brennweite 28 mm passt nicht zu allen Kameras mit F-Mount. Kameras mit F-Mount müssen einen Innendurchmesser von mindestens 42 mm aufweisen.

28mm Focal Length
28mm Focal Length

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×