Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1717

360° schwenkbare Lupe


  • Kann auf Taschengröße zusammengeklappt werden
  • Extra langer Augenabstand
  • Großes, flaches Bildfeld

Kann auf jede Position gedreht werden und besitzt eine Edelstahlfeder, die ein Wackeln der Lupe während der Betrachtung verhindert. Sehr handlich, bietet ¾" Platz unter der Optik für die Bearbeitung des vergrößerten Materials und um einen Sicherheitsabstand zu empfindlichen Oberflächen einhalten zu können. 12X- und 9X-Lupen haben einen Kellner-Aufbau, sind farbkorrigiert und bestehen aus drei Elementen. Das 6X-Model hat eine präzise DCX Einzellinse. Großes, flaches Bildfeld. Größe zusammengeklappt: 2" Länge x 1-1/8" Breite x 1-½" Höhe.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer