Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3264

Advanced Illumination Apposelite Beleuchtung mit flachem Winkel


  • Flacher Einfallswinkel, radiale Beleuchtung
  • Arbeitsabstand 12,7 bis 25,4 mm
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Die Advanced Illumination Apposelites sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Die LED Helligkeit kann über das Inline-Potentiometer bei den Modellen mit Dauerlicht verändert werden. Zu dem Apposelite 4" gehört eine Halterung zur einfachen Systemintegration.

Hinweis: 24V Netzteil #35-200 benötigt. Manuelle Intensitätssteuerung  #89-555 ist optional und wird separat angeboten - dieses verwendet Potentiometer und eignet sich nur bedingt für LED Lichtquellen mit geringer Stromaufnahme.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×