Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3270

Advanced Illumination LED breite Linienlichter


  • Gleichmäßige Beleuchtung über die gesamte Lichtlänge
  • Kleiner Beleuchtungswinkel zur Erkennung von Kanten und Oberflächeneigenschaften
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

Diese breiten Linienlichter bieten eine gleichmäßige Beleuchtung über die gesamte Länge. Durch Kombination von zwei Linienlichtern kann eine gleichmäßige Beleuchtung einer Fläche von 5" x 7" gewährleistet werden.

Hinweis: 24V Netzteil #35-200 benötigt. Manuelle Intensitätssteuerung  #89-555 ist optional und wird separat angeboten - dieses verwendet Potentiometer und eignet sich nur bedingt für LED Lichtquellen mit geringer Stromaufnahme.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×