Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1362

TECHSPEC C-Mount Ring mit beidseitigem Gewinde


  • Verbessert die Verbindungskompatibilität von Tuben
  • Innen-/Außengewindeoptionen
  • Drehzylinder ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® C-Mount Double Thread Rings allow the connection of two C-Mount components that both terminate in either female or male threads. We offer double thread rings with female threads and male threads, to accommodate multiple applications. Standard C-Mount Double Thread Rings simply couple two C-Mount systems together. Our TECHSPEC C-Mount Double Thread Rotating Rings can couple two C-Mount systems together, while also allowing alignment adjustment.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×