Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1678

TECHSPEC C-Mount Tubus zur Feinfokussierung


  • Hohe Kompatibilität durch C-Mount Gewinde
  • Länge zwischen 20 und 90 mm
  • 3D-Modelle und technische Zeichnungen erhältlich

TECHSPEC® C-Mount Tuben zur Feinfokussierung werden zur präzisen Positionierung einer Optik verwendet. Die Tuben besitzen einen Außenzylinder mit 30 mm Durchmesser und Außengewinde und einen zweiten Innenzylinder zur feinen Fokussierung. Der zweite Zylinder hat ein Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Position zu fixieren. TECHSPEC® C-Mount Tuben zur Feinfokussierung sind mit Längen zwischen 20 und 90 mm erhältlich.

Bitte beachten Sie: Ein kompatibler Inbusschlüssel (#56-271) wird separat verkauft

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×