Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1495

Kreisförmige variable Filter


  • Continuously Variable Over 270°
  • Spectrally Flat from 400-700nm
  • Mounted and Unmounted Versions Available

Bei diesen Neutraldichtefiltern variiert die Dichte kontinuierlich über einen Bereich von 270°. Durch eine Drehung des kreisförmigen Filters wird das einfallende Licht linear abgeschwächt. Die Filter bieten eine gleichmäßige Abschwächung zwischen 400 und 700 nm und sind somit exzellent für Spektrometer und andere optische Instrumente geeignet. Die OD Filter mit 50 mm Durchmesser sind gefasst oder ungefasst erhältlich, über einen Pfeil auf dem haltbaren eloxierten Aluminiumgehäuse kann die Position des Filters wiederholt eingestellt werden. Die um 360° drehbare Halterung wird zusammen mit einer 4" langen Edelstahlstange mit 0,5" Durchmesser geliefert. Außendurchmesser der Halterung 76 mm, Dicke 12 mm, freie Apertur 48 mm.

Technische Informationen

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer