Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3372

Fokussierbare Laserdiodenmodule

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856
5V DC Power Supply, #83-855

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856

5V DC Power Supply, #83-855


×
  • Stabile optische Ausgangsleistung
  • Austauschbare Projektionsköpfe
  • Mit elliptischem Strahlquerschnitt oder rundem Strahlquerschnitt wahlweise modulierbar

Diese fokussierbaren Laserdiodenmodule sind mit Ausgangsleistungen zwischen 0,9 und 10mW lieferbar. Die kostengünstigen Laserdiodenmodule kombinieren die Ansteuerelektronik und die Strahlkollimationsoptik und eignen sich damit ideal für die Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Mit austauschbaren Projektionsköpfen lässt sich ein Fadenkreuz oder eine Linie erzeugen. Aufbauzubehör und Netzteil müssen separat gekauft werden.

Diese fokussierbaren Laserdiodenmodule sind mit Wellenlängen von 635, 780 oder 830nm lieferbar. Jede Version ist außerdem mit einem runden oder ellipsenförmigen Strahlquerschnitt sowie als CW Laser oder modulierter Laser mit stabilisierter Ausgangsleistung lieferbar. Jedes Laserdiodenmodul wird einfach über einen normalen DC-Stecker mit einem optionalen 5V Gleichspannungsnetzteil verbunden (wird separat angeboten). Die Modelle mit Modulationsoption haben zwei zusätzliche Kabel für das TTL-Signal. Die Modelle mit Modulationsoption lassen sich auch im Dauerbetrieb betreiben, wenn an dem TTL-Eingang eine Gleichspannung von 5V angelegt wird. Jedes fokussierbare Laserdiodenmodul besitzt einen externen Fokussiermechanismus und es können diverse austauschbare Projektionsköpfe angeschlossen werden. Die Projektionsköpfe werden mit zwei Schrauben an der Stirnseite des Laserdiodenmoduls fixiert.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×