Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3653

Top-Hat-Laserstrahlkonverter für Gaußstrahlen


  • Für Laserwellenlängen von 355, 532 und 1.064 nm
  • Konversion durch refraktive Optiken
  • Erzeugt homogene Flat-Top-Profile

Die Top-Hat-Laserstrahlkonverter wandeln mit Hilfe refraktiver Optiken ein- oder zweidimensionale Gaußsche Single-Mode- Laserstrahlprofile mit minimalem Transmissionsverlust in Flat-Top-Profile um. Das Flat-Top-Profil wird mit gleichmäßiger Intensität im Arbeitsabstand erzeugt, es sind eine Vielzahl von Feldgrößen erhältlich. Top-Hat-Laserstrahlkonverter sind für mehrere Wellenlängen ausgelegt und lassen sich einfach in Anwendungen integrieren, bei denen es auf homogene Beleuchtung ankommt, beispielsweise in der Materialverarbeitung, der Mikrolithographie oder bei medizinischen Geräten.

Bitte beachten Sie: Im Interesse optimaler Eigenschaften sollte das Eingangsstrahlprofil ein mindestens zu 95% Gaußsches Strahlprofil mit einem Strahldurchmesser von 4 mm sein.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×