Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3035

Strahlteilerplatten für den IR-Bereich


×
  • Breitbandige 50 / 50 Reflexion / Transmission
  • CaF2 Version für den Spektralbereich von 2–8μm
  • ZnSe Version für den Spektralbereich von 7–14μm

Strahlteilerplatten für den IR-Bereich besitzen ein Reflexions-/Transmissionsverhältnis von 50:50 und wurden für breitbandige Anwendungen entwickelt. Die Strahlteiler aus CaF2 sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten im Spektralbereich von 2 – 8μm eine ausgezeichnete Leistung. Die mit chemischer Dampfphasenbeschichtung hergestellten ZnSe-Strahlteiler sind für Laser geeignet und können ideal im Wellenlängenbereich von 7–14μm eingesetzt werden. Jeder Strahlteiler ist für einen Einfallswinkel von 45° ausgelegt.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×