Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3052

JAI Camera Link® Kameras


  • Camera Link® Ausgang
  • Farb- und S/W-Modelle
  • 5 MegaPixel Auflösung erhältlich
  • Bis zu 12 Bit Ausgabe

JAI Kameras sind mit GigE und Camera Link® Schnittstelle erhältlich, den schnellsten Schnittstellen auf dem Markt. Camera Link® bietet bis 3,6Gps während GigE bei Kabellängen bis 100m bis 1Gigabit/s übertragen kann. So können die großen Mengen an Bilddaten in einer aufwendigen Bildverarbeitungsanwendung einfach weitergeleitet werden. Zur den Eigenschaften der Kameras gehören partieller Scan, externe Triggerfunktion, eingebaute Look-Up-Tables (LUT) und asynchrones Rücksetzen. Mit einer Kameraauflösung bis 5 Magapixeln bieten diese Kameras die ganze Bandbreite an Möglichkeiten inkl. hochauflösender Bilder, hoher Bildrate oder hoher Empfindlichkeit. Die GigE Modelle beinhalten das JAI SDK, eine herstellerunabhängige Softwareplattform, die ideal zum Testen und Erzeugen von Prototypen sowie für die Entwicklung vollständiger Anwendungen ungeachtet des Kameraherstellers geeignet ist.

Die adaptierbaren und justierbaren JAI Kameras eignen sich für Industrieanlagen und für wissenschaftliche Labore. Anwendungen für diese Kameras sind: Bildverarbeitung, Medizintechnik, intelligente Transportsysteme, Messtechnik, Zeichenerkennung und viele andere Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Netzteil (#59-199) und Camera Link® Kable (#57-784) werden separat verkauft.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×