Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3422

JAI Kamera mit mehreren CCD-Sensoren


  • AT-140 und AT-200 bieten einzigartige Farbtreue
  • AD-081 für Bilder mit großem dynamischen Bereich
  • AD-080 für gleichzeitige Bildgebung in VIS und NIR

Die JAI CCD Kameras AT-140 und AT-200 erzielen eine einzigartige Farbtreue durch die Verwendung von drei Sensoren, die den Farben rot, blau bzw. grün zugeordnet sind. Die Kamera AD-080 bietet eine hohe Auflösung sowie die gleichzeitige Bildgebung im sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum durch die Verwendung von zwei Sensoren, die für 400 - 700 nm und 750 - 900 nm optimiert sind. Die Kamera AD-081 verwendet zwei CCDs und kann Bilder mit großem dynamischen Bereich erzeugen; eine CCD verarbeitet lichtarme, die andere lichtstarke Bildbereiche. Ein Softwarealgorithmus berechnet das Endbild.

Bitte beachten Sie: Für die Kameras wird Netzteil #59-199 und Kabel benötigt.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×