Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3199

gefasste Laserlinieninterferenzfilter


  • Für Laserlinien von Dioden-, Gas- oder Festkörperlasern
  • Mehrere Bandbreiten für jede Laserlinie erhältlich
  • Exzellente Blockung außerhalb des Transmissionsbereichs

Unsere gefassten Laserlinieninterferenzfilter sind mit verschiedenen Bandbreiten und Transmissionswerten erhältlich, um bei möglichst vielen Laseranwendungen eingesetzt werden zu können. Extrem schmale Bandbreiten bis zu 1nm sind ideal für die Auslöschung von rauschenden Spontanemissionen bei Laserquellen. Größere Bandbreiten sind ideal, um bei der Laserdetektion Hintergrundrauschen zu eliminieren und das Signal-Rausch-Verhältnis zu erhöhen. Alle Filter sind gefasst mit Fassungsdurchmessern von 12,5mm und 25mm erhältlich. Gefasste Filter sind einfach zu handhaben und können gut integriert werden. Die Filter können außerdem einfach in unseren C-Mount Halterungen für Achromate / dicke Linsen gehaltert werden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×