Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3509

Olympus M-Plan-Fluorit-Objektive mit großem Arbeitsabstand

#86-829
#86-827
#86-828

#86-829

#86-827

#86-828


  • Ideal geeignet für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
  • Über 90 % Transmission von 400 – 700 nm
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die M-Plan-Fluorit-Objektive von Olympus mit großem Arbeitsabstand eignen sich ideal für diverse Anwendungen mit den unterschiedlichsten Beleuchtungsverfahren. Die M-Plan-Fluorit-Objektive bieten hohen Kontrast, sowie eine erhöhte Sicherheit für die Probe durch den langen Arbeitsabstand. Die Positionen von Ein- und Austrittspupille sind standardisiert, sodass der Einsatz von mehreren Prismen oder Polarisationsfiltern für die Differenzial-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie (DIC-Mikroskopie) möglich ist.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN 5X #88-202 22.5 0.3 0.0 25.4 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 10X #88-203 24.0 1.9 0.0 15.2 22.4 26.0 4.5
LMPLFLN 20X #88-204 33.0 3.7 0.0 17.0 0.0 26.0 4.8
LMPLFLN 50X #88-205 34.4 4.0 0.0 18.2 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 100X #88-206 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7


 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN-BD 5X #86-827 30.0 3.4 0.0 16.2 29.5 32.0 5.0
LMPLFLN-BD 10X #86-828 35.0 2.7 0.0 15.5 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 20X #86-829 33.0 0.9 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 50X #86-830 34.4 1.4 0.0 20.7 28.0 32.0 4.8
LMPLFLN-BD 100X #86-831 41.7 4.0 0.0 21.0 29.0 32.0 4.7

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×