Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #1832

Strichplatten aus Opalglas

Opal Glass Reticle Targets
27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263
27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771
27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772
Crossline Reticle Target
Concentric Circles Reticle Target
Index Grid Reticle Target

Opal Glass Reticle Targets

27mm Diameter, Opal Glass with Crossline Reticle Target, #38-263

27mm Diameter, Opal Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, Opal Glass Index Grid Reticle Target, #58-772

Crossline Reticle Target

Concentric Circles Reticle Target

Index Grid Reticle Target


Strichplatte aus Opalglas mit Fadenkreuz

  • Ideal zur Auflösungsbestimmung, Fokussierung, Mittelachsenausrichtung und Kalibrierung in der industriellen Bildverarbeitung geeignet.
  • Muster: 20 mm Fadenkreuz mit 2 mm Schritten, geätzte Linie, mit gehärtetem Epoxid gefüllt.

Strichplatte aus Opalglas mit Gitter

  • Ideal zur Verwendung in Bildverarbeitungssystemen für Punktgrößen-, Blob- und Morphologieanalysen geeignet.
  • Muster: 10 mm2 in 1 mm2 Schritten, 1 bis 10 auf dem horizontalen Rand und A bis J auf dem vertikalen Rand.

Strichplatte aus Opalglas mit konzentrischen Kreisen

  • Ideal für die Verwendung mit Lasergeräten für die Kalibreierung von Fokus, Punktgröße und Justierung geeignet.
  • Muster: Fadenkreuz mit 10 konzentrischen Kreisen von 1 bis 10 mm Durchmesser, 1 mm Schritte.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×