TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-, S- und T-Mount Irisblenden

×
  • Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
  • Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
  • Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Irisblenden bieten eine präzise Lichtkontrolle in einem System. Die Blenden haben ein Innen- und ein Außengewinde und können in jedem C-, S- oder T-Mount System eingebaut werden. Die C-Mount Version kann über eine Verstellring, die S-Mount Version über einen 4 mm Hebel und die T-Mount Version über einen 5 mm Hebel eingestellt werden. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Irisblenden fügen jeweils 12 mm, 12 mm und 18 mm Länge zur Systemlänge hinzu. Sie sind ideal zur Einstellung der Blendenzahl, des Feldblendendurchmessers und der durchgelassenen Energiemenge eines C-, S- oder T-Mount Systems geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Blendenebene befindet sich 15 mm, 8 mm und 12 mm von der Kante mit Innengewinde entfernt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.