TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2" x 3" Grundplatten mit Schlitzen

×
  • Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
  • Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
  • Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze

TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen sind eine vielseitige Aufbauoberfläche für Lochplatten und optische Bänke. Über drei angesenkte Löcher mit 6,4 mm Durchmesser für ¼-20 Schrauben können Stangen oder Stangenhalterungen und eine Vielzahl anderer optomechanischer Komponenten direkt angebracht werden. Die TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen sind verschiebbar oder seitlich verschiebbar erhältlich, was eine Bewegung entlang oder senkrecht zur optischen Achse ermöglicht. Die TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen bieten zusätzliche Vielseitigkeit und Einstellmöglichkeiten für einen optischen Aufbau.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.