Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3154

telezentrisches F-Theta Objektiv


  • Verfügbar für 1064 nm und 633 nm Laser
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Ideal für Materialbearbeitung und Laserscanning

Telezentrische F-Theta Objektive verbessern Laserscanningsysteme indem sie einen fokussierten Strahl senkrecht zur Bearbeitungsfläche erzeugen. So wird der Einfluss von Oberflächenunebenheiten eliminiert und die Schärfentiefe vergrößert. Die telezentrischen F-Theta Objektive haben einen mehrlinsigen Aufbau und zeichnen sich durch höchste Auflösung in der Bildebene aus. Durch die spezielle optische Konfiguration wird ein Strahl senkrecht zum ebenen Bildfeld erzeugt. Die unverkittete Ausführung und die hocheffiziente AR Beschichtung garantieren eine exzellente Abbildung und Qualität.

In Kombination mit unserem TECHSPEC® Laserstrahlaufweiter kann ein telezentrisches F-Theta Objektiv den kleinstmöglichen Strahldurchmesser mit der größtmöglichen Energiedichte auf dem Werkstück erzeugen.

Technische Informationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer