Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3470

TECHSPEC Adapter für Montageplatten für Cage-System Tuben

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580

30mm Cage System Tube Breadboard Adapter, #85-580


  • Bequeme Montage der Tuben des Cage-Systems (25mm oder 30mm) auf einer Montageplatte
  • Höhe optische Achse 50mm
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Mit den Tubushalterungen für das Cage-System lassen sich Optikbaugruppen, die aus Cage-System Tuben aufgebaut sind, an einer Montageplatte befestigen. Die Tubushalterungen für die Tuben des Cage-Systems verschieben die optische Achse 50mm über die Montageplattenoberfläche und haben einen Innendurchmesser von 25mm oder 30mm. Dank einer angesenkten Bohrung im Boden jeder Halterung lässt sich das System einfach auf Montageplatten montieren.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×