Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3567

TECHSPEC C-Mount-Diodenhalterungen

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733
C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731
C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511
C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512
C-Mount to TO-5 Detector Mount, #58-732
C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511

C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512

C-Mount to TO-5 Detector Mount, #58-732

C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734


  • Einfache Integration durch C-Mount
  • Flaches Profil
  • Für übliche Laser- oder Fotodioden
  • S-Mount-Diodenhalterungen ebenfalls erhältlich

C-Mount-Diodenhalterungen sind zur einfachen Integration in C-Mount-kompatible Systeme vorgesehen. Die Dioden können beliebig ausgerichtet werden, um den Zugang zu Anschlüssen oder Kabeln zu erleichtern. Die C-Mount-Diodenhalterungen zeichnen sich durch ein flaches Profil aus, was die Gesamtlänge des Systems reduziert, und den Abstand zwischen der Diode und einer zusätzlichen C-Mount Optikhalterung verkürzt.

Technische Informationen

C-Mount Laser Diode Can Mounts
Description Clear Aperture CA A B C Laser Diode Can Diameter D E Stock No.
Mount for 5.6mm Laser Diode Can 3.75 10.0 6.0 5.55 5.6 1.5 #58-512
Mount for 9mm Laser Diode Can 7.0 10.5 6.5 6.35 9.0 1.0 #58-511

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×