Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3424

TECHSPEC Halterung mit C-Mount für Polarisationsfilter

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)


  • Einfache Integration eines Polarisationsfilters oder Verzögerers in Systeme mit C-Mount
  • Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 20mm
  • Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden

Die Halterung mit C-Mount für Polarisationsfilter ist für Polarisationsfilter oder Verzögerer mit 20mm Durchmesser und mit bis zu 2mm Dicke geeignet (Retainerring zur Befestigung inkl.). Die Halterung erlaubt eine Drehung des Polarisationsfilters um bis zu 90°, ohne dass sich das Gewinde des C-Mount verdreht.

Note: The female C-Mount must be removed to install a 25mm polarizer using an optional Allen Wrench (#55-452).

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×