Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3666

Cage System Basisplatte

25mm Basic Cage Plate, #88-196
30mm Basic Cage Plate, #88-197

25mm Basic Cage Plate, #88-196

30mm Basic Cage Plate, #88-197


  • Grundlegend für einfach Cage-Aufbauten
  • Einfache Integration von Optikkomponenten
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Cage System Basisplatten erlauben dank des einfachen Designs die unkomplizierte Integration von Optikkomponenten in Aufbauten mit dem TECHSPEC Cage-System. Die Basisplatten des TECHSPEC Cage-Systems besitzen außerdem vier 6 mm-Bohrungen für Stangen in einem Lochkreis von 38 mm mit einem Versatz von 26,9 mm. Die Stäbe werden mit M3 x 2,5 Feststellschrauben gesichert, die Optikkomponenten mit drei M3 x 6 Feststellschrauben. Diese eloxierten Aluminiumplatten sind 10 mm dick und haben einen Außendurchmesser von 50 mm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×