Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3565

TECHSPEC Quadratische Cage-Montageplatten

#85-737
#85-738

#85-737

#85-738


  • Quadratische Platten 2" x 2" mit Bohrlöchern für Stangen auf einem 57 mm Lochkreis
  • Erlaubt die Montage von optischen Komponenten mit größeren Durchmessern
  • Lassen sich über Verbindungsplatten an Cage-Standardplatten adaptieren

Die quadratischen Montageplatten des TECHSPEC-Cage-Systems wurden so konstruiert, dass optische Komponenten mit größerem Durchmesser in das Cage-System integriert werden können. Der 57 mm große Lochkreis ermöglicht die einfache Einbindung von Durchmessern bis zu 50 mm in das TECHSPEC-Cage-System. Eine Adapterplatte, mit der sich die Montageplatte mit 57 mm Lochkreis an die Cage-Standardplatten mit 38 mm Lochkreis verbinden lassen, ist ebenfalls erhältlich. Zusätzlich kann die Verbindungsplatte an dem 43 mm-Anschluss der TECHSPEC-Cage-System Kugel fixiert werden (#85-624).

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×