Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3442

CCD basiertes Fluoreszenzspektrometer


  • Optimiert für Fluoreszenzanwendungen
  • Niedriges Dunkelstromrauschen
  • Breiter Spektralbereich

Durch die hohe Empfindlichkeit und das niedrige Dunkelstromrauschen eignet sich das CCD-Fluoreszenzspektrometer insbesondere für Fluoreszenzanwendungen. Durch ein TE-gekühltes, lineares CCD-Array mit 2048 Pixeln wird eine hohe Langzeitstabilität und ein gutes Signalrauschverhältnis erreicht. Das CCD-Fluoreszenzspektrometer eignet sich ideal für Anwendungen mit wenig Licht, bei denen selbst das schwächste optische Signal erkannt werden muss.

CCD basierte Fluoreszenzspektrometer besitzen einen 100μm breiten Spalt und eine Zylinderlinse, um so viel Licht wie möglich zu sammeln und auf die 200μm großen Pixel zu fokussieren. Damit eignen sie sich ideal für Fluoreszenzanwendungen, die mit wenig Licht auskommen müssen. Die Fluoreszenzspektrometer detektieren einen breiten Spektralbereich und sind somit ideal geeignet für die bei Fluoreszenzanwendungen üblichen breiten Wellenlängenbereiche.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×