Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3688

Coherent® BioRay™ Laser


×
  • Externer Fokussiermechanismus zur Optimierung des Strahls entsprechend der Anwendung
  • Integrierter Mikrocontroller mit RS232-Datenschnittstelle
  • Externe Analogmodulation mit Ausgangsleistungsregelung

Coherent® BioRay-Laser sind kosteneffektive Diodenlaser für Bioinstrumente, beispielsweise für Anwendungen wie DNA-Forschung, Entwicklung neuer Medikamente oder Bewertung von Flüssigkeiten. Coherent BioRay-Laser besitzen eine integrierte Kollimations- und Fokussieroptik und eine eigenständige Stromversorgung und Ansteuerelektronik. Außerdem sind Funktionen für die Modulation, den Datenaustausch und die Selbstüberwachung der Elektronik auf der Platine integriert. Die geringe Baugröße ist für alle Wellenlängen und Konfigurationen gleich und erleichtert die Integration für OEMs und Endanwender. Der elliptische Ausgangsstrahl zeichnet sich durch hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und eignet sich ideal für Anwendungen wie das Screening von Erkrankungen oder Mikro-Arrayscanner, genetische Sequenzierung, Hämatologie, Screening von Medikamenten mit hohem Durchsatz, Low-End-Durchflusszytometrie, medizinische Diagnose und PCR.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×