Edmund Optics® Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE® werden zur Charakterisierung von ultrakurzen Laserpulsen von Ti:Saphir und Yb:dotierten Lasern verwendet. Mit einem integrierten TPA-Detektor (TPA = Two Photon Absorption) eignen sich diese Autokorrelatoren ideal für die Messung von Lichtpulsen im Piko- oder Femtosekundenbereich bei Wellenlängen von 700 bis 1100 nm. Der hochempfindliche TPA-Detektor ermöglicht die Messung von ultrakurzen Laserpulsen, sodass die Winkeleinstellung von nichtlinearen SHG-Kristallen entfällt. Edmund Optics® Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE® sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht und können auf einer verstellbaren optischen Halterung montiert werden, um eine einfache Integration in jeden optischen Ultrakurzpuls-Aufbau zu ermöglichen. Die Autokorrelatoren werden mit einem eingebauten TPA-Detektor, einem Controller mit USB-Schnittstelle, einer einsatzbereiten Datenerfassungssoftware und einer TCP/IP basierten Software mit einigen SCPI basierten Standardbefehlen, die dem Benutzer die Programmierung automatischer Messroutinen ermöglichen, ausgeliefert. Die Edmund Optics Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE sind auf ein nachverfolgbares Standard nach den NIST (U.S. National Institute of Standards and Technology) Messspezifikationen kalibriert.