Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3308

Hochauflösende Weitwinkelobjektive mit geringer Verzeichnung

#68-670
#68-669

#68-670

#68-669


  • Arbeitsabstände von 100 mm - ∞
  • Brennweiten ab 3,5 mm
  • Hohe Auflösung: 120 lp/mm
  • Geringe Verzeichnung: < 0,5%

Diese hochauflösenden Weitwinkelobjektive mit geringer Verzeichnung wurden für weitwinklige Bildfelder mit hoher Auflösung entwickelt und sind die ideale Auswahl für eine Vielzahl an Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. Mit Arbeitsabständen ab 100 mm ermöglichen diese Objektive weitwinklige Bilder aus kurzem Abstand.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×