Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3597

Laser-Gard®-Barrieren


  • Das verstellbare Panel erlaubt die Systemanpassung an optische Tische diverser Größen
  • Die voll gekapselte Konstruktion verringert die Gefahr eines Kontakts mit der Laserstrahlung
  • Kabelzugang am gesamten Tisch möglich

Laser-Gard®-Barrieresysteme sind eine einzigartige, anpassbare und einfach montierbare Lösung, um einen Laser auf einem optischen Tisch abzuschirmen. Laser-Gard®-Barrieresysteme bestehen aus verschiedenen Paneelen, die fest mit dem äußeren Rand des Tischs verbunden werden, damit den nutzbaren Platz kaum einschränken, und zugleich die für die verschiedenen Tischgrößen erforderliche Modularität besitzen. Jedes Paneel besitzt eine Sicherheitsverriegelung, um einen versehentlichen Kontakt mit der Laserstrahlung zu verhindern. Wird die Verriegelung geöffnet und das Paneel umgeklappt, ist das Lasersystem bequem zugänglich. Die Laser-Gard®-Barrieresysteme passen an ersten Bohrungen am Rand des Tisches, im Abstand von 1,5" oder 2" von der Tischkante aus.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×