Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3202

TECHSPEC M25,5 und M30,5 Halterungen für Filter mit 25mm Durchmesser

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801
M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801

M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800


  • Entwickelt speziell für Filter mit 25mm oder 25,4mm Durchmesser
  • Für Filter bis zur 6,5mm Dicke
  • Wählen Sie den passenden Filter aus unserer gesamten Filterauswahl mit 25mm Durchmesser
  • Gefasste Kantenfilter und gefasste Neutraldichtefilter sind ebenfalls erhältlich

Diese Halterungen wurden speziell für unsere Filter mit 25mm oder 25,4mm Durchmesser entwickelt, um die Integration von unseren Filtern in Bildverarbeitungssystemen zu ermöglichen. Egal ob Ihre Anwendung einen Bandpass-, Kanten-, Notch- oder Neutraldichtefilter erfordert: Jetzt können Sie jeden unserer Standardfilter an der Vorderseite von den meisten unserer Bildverarbeitungsobjektive befestigen. Da in die Fassungen Filter mit bis zu 6,5mm Dicke eingesetzt werden können, sind sie auch ideal für Kombinationen aus mehreren TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefiltern. Auch können so viele unserer hartbeschichteten Bandpassinterferenzfilter in Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden.

#65-800 ist ein ideales Zubehör für unsere TECHSPEC® kompakten Objektive mit Festbrennweite und #65-801 ist ein ideales Zubehör für unsere Megapixel Objektive mit Festbrennweite oder die kompakten Schneider VIS-NIR Objektive.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×