Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3244

TECHSPEC Saphirfenster mit metallisch beschichtetem Rand


×
  • Präzises Saphirsubstrat
  • Lötbarer metallisch beschichteter Rand
  • Mehr als 80% Transmission zwischen 0,4 und 5,5μm

Bei den TECHSPEC® Saphirfenster mit metallisch beschichtetem Rand werden dünne Chrom-, Nickel- oder Goldschichten auf die Kante eines Saphirfensters aufgetragen. Durch diese metallische Kante entsteht eine Oberfläche, die direkt in Ihre optomechanische Baugruppe gelötet oder geschweißt werden kann und so eine hermetische Abdichtung erlaubt. Hermetisch abgedichtete Optiken werden in vielen Anwendungen von Infrarotbildgebungssystemen bis zu Medizingeräten eingesetzt. Die Metallschicht aus Chrom, Nickel oder Gold erfüllt die Anforderungen an die Lötfähigkeit der Norm MIL-STD-883. Für OEM-Kunden liefern wir kundenspezifische Metallschichten auf anderen IR-Materialien, beispielsweise Germanium oder Zinksulfid. Einzelheiten erfahren Sie in unserem Vertriebsbüro.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×