Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #2180

S/W Mikromodulkameras


  • ¼" Interline-Transfer-CCD
  • Automatische elektronische Blende
  • Eingebautes 3,7mm Pinhole oder 6mm Mikroobjektiv

Kompakt und ideal für den Stand-Alone-Betrieb. Diese Mikrokameras bieten das geringe Gewicht und die kompakte Größe von Platinenkameras, der Anschluss ist aber wesentlich einfacher. Die Kameras haben ein komplettes Gehäuse und können unter verschiedensten Temperaturbedingungen eingesetzt werden. Aufgrund des Auto-Verschlusses und der Verstärkungssteuerung können die Kameras an die meisten Lichtverhältnisse angepasst werden. Die eingebauten Objektive bieten eine große Schärfentiefe.

BNC Kabel und Netzteil inkl.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer